Технические данные
Нагрузка
40 - 50 kg
Кронштейн
Поворотные ролики, Поворотные ролики с тормозом
Фиттинг
Крепежная пастина, стержень с резьбой
Диаметр колеса
55 - 75 mm
Тип колеса
Колесо с подшипником скольжения
Наиболее интересные свойства роликов "Anika"
Быстрая устрановка
Быстрая установка благодаря использованию фитинга на защелке
Различные варианты крепежных элементов
Широкий диапазон фитингов различных форм и размеров.
Улучшенная маневренность
Ролик с двумя колесами прдлагает высокую маневренность благодаря эффукту дифференциала.
Эргономичная ножная педаль
“Ударная педаль” для легкого и быстрого управления тормозом в любой обуви.
Уменьшается риск травмирования
Автоматический зависимый от нагрузки колесный тормоз для предотвращения несчастных случаев.
Предотвращение непреднамеренного перемещения
Блокировка колеса при помощи ударной педали для ручного управления.
Доступен в различных цветах
Цвет пластиковых поверхностей может быть подобран под дизайн вашего продукта.
Индивидуальный брендинг
Может быть напечатан ваш логотип.
Лакированная поверхность
Золото, хром или другие блестящие цвета.
Окрашенная поверхность
Золото, хром или глянец.
Отмеченный наградами дизайн
Награжден престижными призами международных жюри.
Сертфицированное качество
Протестировано в нашей собственной лаборатории на соответствие Европейским стандартам.
Прочный корпус
Ролик с двумя колесами обеспечивает высокую грузоподъемность при созранении малой высоты.
Химически устойчивые компоненты
Нечувствителен к большинству чистящих средств и химических веществ.
Сертфицированное качество
Протестировано в нашей собственной лаборатории на соответствие Европейским стандартам.
Перемещение не оставляющее следов
Колеса со сниженным истиранием и минимальными требованиями к чистке.
Неокрашивающая применение
Не оставляет пятен при контакте с полом в течение длительного периода.
Облегченная очистка
Благодаря своей гладкой поверхности ролики быстро и легко моются.
Неопасные материалы
Соответствует требованиям RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеродов или хрома (VI).
Продукция и поддержка
Связанные решения и компетенции
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
Franču 1, Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com