Колеса 250 mm
Novatech, FTP250x80-Ø30 HL90
Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 250 mm |
Ширина колеса | 80 mm |
Отверстие оси Ø | 30 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
250 mm
Ширина колеса
80 mm
Отверстие оси Ø
30 mm
Длина втулки
90 mm
Допустимая динамическая нагрузка
1,800 kg
Допустимая статическая нагрузка
3,600 kg
Температура
- 10 / + 60 °C
Стандарт
EN_12533
Вес
9 kg
Твердость протектора
A 92 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса