Колеса 160 mm
Ultratech, ICP160x50-Ø20
Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 160 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Отверстие оси Ø | 20 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
160 mm
Ширина колеса
50 mm
Отверстие оси Ø
20 mm
Длина втулки
60 mm
Допустимая динамическая нагрузка
800 kg
Допустимая статическая нагрузка
1,600 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
1 kg
Твердость протектора
A 92 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса