Колеса 125 mm
Puretech, PIR125x37-Ø12 HL48
Wheel centre made of Polypropylene, Tread: solid rubber, grey non-marking, roller bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 125 mm |
Ширина колеса | 37 mm |
Отверстие оси Ø | 12 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
125 mm
Ширина колеса
37 mm
Отверстие оси Ø
12 mm
Длина втулки
48 mm
Допустимая динамическая нагрузка
100 kg
Допустимая статическая нагрузка
200 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
0.473 kg
Твердость протектора
A 80 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса