Поворотные колесные опоры 50 mm
Lumina, A520POI050B10-11x20 DOM38
Swivel castor, housing made of Polypropylene, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropylene, plain bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 50 mm |
Ширина колеса | 8 mm |
Металл.стержень | 11 x 20 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
50 mm
Ширина колеса
8 mm
Металл.стержень
11 x 20 mm
Смещение
20 mm
Область поворота - Ø
104 mm
Общая высота
61 mm
Допустимая динамическая нагрузка
40 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN12529
Вес
0.096 kg
Диаметр шейки - Ø
38 mm
Радиус поворота
52 mm
Твердость протектора
D 65 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные колесные опоры