Swivel castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, double ball bearing swivel head, wheel axle riveted for attaching the cover, covering of the housing made of Polypropylene, RAL 9002 grey-white, solid plug fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 125 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Болт-Ø | 28 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
125 mm
Ширина колеса
32 mm
Болт-Ø
28 mm
Длина болта
45 mm
Смещение
41 mm
Область поворота - Ø
207 mm
Общая высота
163 mm
Допустимая динамическая нагрузка
100 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12530
Радиус поворота
104 mm
Твердость протектора
A 87 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные колесные опоры