Поворотные ролики с центральным общим т. 150 mm
Нержавеющая сталь,
Integral, 7046UAX150R26-28S45 4xM8
Swivel castor with central total lock, frame made of stainless steel, precision ball bearing in swivel head, housing cover made of synthetic plastics, washable, stem with cam hole for profile bars. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing, sealed
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 150 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Болт-Ø | 28 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
150 mm
Ширина колеса
32 mm
Болт-Ø
28 mm
Длина болта
96 mm
Смещение
40 mm
Область поворота - Ø
230 mm
Общая высота
183 mm
Допустимая динамическая нагрузка
150 kg
Температура
- 25 / - 25 °C
Стандарт
EN_12531
Вес
1 kg
Диаметр шейки - Ø
62 mm
Радиус поворота
115 mm
Твердость протектора
D 40 Shore
Нержавеющая сталь
да
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные ролики с центральным общим т.