Fixed castor, Fork made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, roller bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 100 mm |
Ширина колеса | 34 mm |
Размер панели | 103 x 85 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
100 mm
Ширина колеса
34 mm
Размер панели
103 x 85 mm
Отверстия панели
80/77 x 60 mm
Отверстие панели
9 mm
Общая высота
128 mm
Допустимая динамическая нагрузка
160 kg
Температура
- 20 / + 80 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
0.485 kg
Твердость протектора
A 63 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Неповоротные колесные опоры
Аксессуары
Версии
Колесные опоры
3470UFR100P62 blue
Swivel castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, double ball bearing swivel head, whee...
Колесные опоры
3477UFR100P62 blue
Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, d...