Rotilele de mobilier sunt folosite atât în sufragerii, precum și în birouri. Cu toate acestea, ele trebuie să respecte diverse cerințe în funcție de locația în care sunt utilizate. Acestea depind de tipul podeaua pe care sunt utilizate rotilele, de exemplu, precum şi de sarcinile pe care trebuie să le susţină. Un alt factor este cât de des și în ce direcții va trebui manevrat mobilierul. Scaunele care se deplasează în toate direcțiile și trebuie să care doar greutatea unei persoane sunt echipate cu rotile diferite față de bibliotecile mobile, de exemplu. Bibliotecile tind să ruleze doar în linii drepte, însă, uneori, trebuie să care sute de cărți.
Pentru mobilier, rotilele pivotante cu frâne sau sistemele de blocare sunt preferate de obicei. Acestea au avantajul de a fi atât ușor de manevrat cât și ușor de frânat sau blocat. Pe podelele dure, precum parchetul sau gresia, ar trebui utilizate rotile cu o suprafață de rulare moale. Cu toate acestea, cu podele moi precum covoarele puteţi recurge la rulări mai dure.
Cu excepţia funcţionalităţii, impactul vizual joacă un rol important pentru rotilele de mobilier. Rotilele trebuie să se potrivească cu mobilierul și design-ul interior. Din acest motiv, este disponibilă o gamă largă de modele clasice, moderne, elegante şi jucăuşe în acest segment.
Rotilele de mobilier TENTE combină funcţionalitatea şi design-ul.
Rotilele de mobilier TENTE îndeplinesc toate cerințele impuse lor. Rotilele pivotante sunt echipate cu o frână dependentă de sarcină, frână de tip om mort sau sistem de blocare a roții. Acest lucru permite manevrarea în siguranță și o stabilitate fermă în timpul staţionării. Dacă trebuie transportate în permanență chiar și sarcini mai mari, pot fi furnizate rotile de dimensiuni diferite și cu capacități de până la 100 kg per rotilă. De asemenea, avem multe modele diferite - inclusiv pentru copii. Unele dintre roţile TENTE au obţinut premii de design precum Premiul de Design Punctul Roșu sau Premiul de design universal.
Dacă aveți vreo întrebare despre rotilele de mobilier TENTE, vă rugăm contactați echipa noastră de suport experimentată - vom fi bucuroși să vă ajutăm Aveți cerințe speciale pentru rotilele dumneavoastră? Vă rugăm contactați-ne și în acest caz. În cooperare cu dumneavoastră, putem dezvolta soluții de mobilitate adaptate!