Capacitatea portantă dinamică joacă un rol important pentru echipamentul de transport. Aceasta reprezintă sarcina maximă admisă pe care o rotilă sau o roată o poate suporta atunci când sunt în continuă mişcare pe o perioadă îndelungată de timp. Se face o distincție între capacitatea portantă dinamică și statică. Cea din urmă descrie sarcina permisă atunci când echipamentul staționează.
Capacitatea portantă dinamică T per rotilă se calculează folosind următoarea formulă:
T = (E + Z) / (n-1)
E = greutatea totală a echipamentului
Z = sarcina suplimentară
n = numărul rotilelor sau al roţilor
În cadrul acestui calcul, numărul rotilelor sau al roţilor este redus cu unu. Acest lucru este din cauza faptului că echipamentul de transport este rareori utilizat pe podele perfect uniforme. Deseori, sarcina nu este distribuită pe toate rotilele sau roțile, în același timp. Pentru a lua acest lucru în considerare, calcularea capacității portante este concepută pentru a acoperi și aceste cazuri.
Factori importanți pentru capacitatea portantă dinamică
Calcularea se bazează pe condiții standard, de ex. deplasarea în linie dreaptă, pe podele drepte, la pas, cu distribuirea uniformă a sarcinii şi cu o temperatură ambientală moderată (între 15°C şi 28°C). Dacă condițiile actuale diferă de acestea, capacitatea portantă se va modifica. Prin urmare, trebuie avute în vedere condițiile actuale, de la început. În cazul rotilelor de mare capacitate, care pot căra în special sarcini mari, este important să se includă un factor de siguranţă în cadrul formulei: cu cât este mai mare greutatea, cu atât mai mare este factorul de siguranţă.
Dacă aveți vreo întrebare despre capacitatea portantă dinamică sau aveţi nevoie de asistență pentru alegerea rotilelor și roților potrivite, vom fi bucuroşi să vă ajutăm - doar contactaţi-ne!