Cu mecanismele de blocare, se face o diferențiere între blocarea individuală și blocarea centrală.
Metoda standard: Fiecare rotilă are un mecanism de blocare care poate fi folosit pentru a îl bloca și debloca. Blocarea centrală permite, de asemenea, tuturor rotilelor de pe dispozitiv să fie blocate la un moment dat prin activarea blocării de pe rotilă.
În timp ce sistemul central permite blocarea mai rapidă a tuturor rotilelor, ceea ce reprezintă un avantaj extraordinar în anumite zone, blocarea individuală a rotilelor oferă posibilitatea de a opri fiecare rotilă în mod individual .
Tipuri de blocare a rotilelor
Sistemul de blocare include frâna dependentă de sarcină, frâna roţilor, frâna direcţională şi blocarea totală. Frâna dependentă de sarcină se utilizează, de exemplu, la rotilele de scaun. În acest caz, rotilele nu sunt blocate când sunt cu sarcină, dar sunt frânate când sunt fără sarcină. După cum sugerează și numele lor, sistemul de blocare a roții și sistemul de blocare direcționa blochează părți diferite ale rotilei. Sistemul de blocare al roţii blochează roata, astfel încât să nu se poată învârti
Cu toate acestea,pivotarea roţii în rulmenţi este posibilă. Cu sistemul de blocare direcțional, lucrurile stau exact invers. Aici nu este posibil să pivotați roata în starea de blocare, dar roata poate rula în continuare. Acest lucru permite transformarea unei rotile pivotante într-o rotilă fixă, temporar, pentru a ușura deplasarea în linie dreaptă. O combinaţie a acestor două tipuri se numeşte blocare totală: Aceasta blochează atât roata cât și pivotul în același timp, însemnând că rotila nu poate nici să ruleze nici să pivoteze.