Studiu de caz

Platforme de lucru cu echipament special vital: siguranță sporită.

Citeste mai mult

Oricine a stat vreodată pe un scaun pentru a înlocui un bec știe cât de importantă este stabilitatea.

Același lucru se aplică platformelor industriale de lucru. Acestea ar trebui să fie ușor de deplasat, dat trebuie și să fie și stabile și ferme, ori de câte ori cineva lucrează pe ele. Exact caracteristicile rotilelor Alpha Safety prevăzute cu blocarea roților. Clientul nostru belgian SNCB le utilizează pentru platformele de lucru, locul în care garantează cel mai ridicat nivel de siguranță la locul de muncă.

Punctul de pornire

Compania feroviară belgiană SNCB administrează mai multe hangare de întreținere pentru vehicule. La unitatea Arlon, în jur de 125 de angajați feroviari sunt implicați în curățarea, întreținerea sau repararea vagoanelor de călători. Acest lucru implică utilizarea unor platforme de lucru mari, mobile, ghidate pe șine, care sunt deplasate de-a lungul liniei de întreținere. Platformele de lucru permit accesul optim la zone individuale ale vehiculelor și trebuie să garanteze stabilitate absolută.

Efortul fizic, sănătatea și starea de bine

Una dintre prioritățile principale ale SNCB este îmbunătățirea continuă a siguranței în hangarul de întreținere. Optimizarea ergonomică și îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru angajați sunt la fel de importante. Compania dorește să prevină afecțiunile musculo-scheletale ce pot fi cauzate, de exemplu, de poziția aplecată a corpului. Platformele de întreținere trebuie să fie integrate în acest concept cât mai precis posibil. Acestea trebuie să fie ușor de manevrat și să ofere angajaților acces comod și confortabil la ferestre, pereți exteriori și toate celelalte suprafețe ale vehiculului. Platformele nu trebuie să se miște deloc din momentul în care o persoană pășește pe acestea - chiar dacă angajații manevrează aparate de curățat la mare presiune sau alte obiecte grele. Compania feroviară belgiană căuta, așadar, o soluție care ar îndeplini pe deplin aceste cerințe precise. Soluția potrivită a fost Alpha safety.

Soluția noastră de mobilitate inteligentă

Alpha safety are un sistem de blocare integrat, care asigură siguranță maximă la locul de muncă. La fel ca în cazul cărucioarelor de bagaje din aeroport, rotilele pot fi deplasate doar când utilizatorul ține apăsat maneta de acționare a blocării roții. Dacă maneta este eliberată, rotilele sunt blocate automat și platforma se oprește imediat și nu va mai putea fi mișcată. Astfel, Alpha safety garantează o stabilitate sigură. Datorită proprietăților de rulare extraordinare ale rotilei, platforma mare de întreținere poate fi împinsă fără efort, în linie dreaptă, până la zonele de lucru respective.

De îndată ce operatorul eliberează maneta pentru a intra pe platforma de întreținere, platforma nu se mai mișcă deloc. Am luat în considerare provocarea și dintr-o perspectivă ergonomică: Maneta pentru eliberarea dispozitivului de blocare a rotilei este situat la înălțimea umărului, este ușor accesibil și este, prin urmare, confortabil de acționat. Inginerii noștri și-au concentrat atenția și asupra împrejurimilor imediate.

S-au asigurat că rotilele nu pot fi deblocate neintenționat. De exemplu, dacă un angajat cu un obiect greu ar lovi platforma de lucru sau ar veni în contact, în mod accidental, cu maneta de acționare. Elementul de acționare și frâna sunt conectate prin intermediul unui cablu Bowden, care este protejat împotriva deteriorării prin intermediul unui tub din oțel. Forța necesară pentru a acționa maneta a fost stabilită atât de precis, încât nu este posibil să se elibereze dispozitivul de blocare în mod accidental.

TENTE Alpha safety reprezintă o soluție care iau în calcul atât sănătatea, cât şi securitatea.

Yves Hénoumont, Serviciul tehnic, SNCB

Siguranță de lucru maximă și ergonomie

Datorită Alpha safety, sănătatea şi securitatea din hala de întreținere SNCB a fost îmbunătățită în mod semnificativ. Platformele mari de întreținere pot fi deplasate ușor, dar rămân complet imobile de îndată ce angajații eliberează maneta de  blocare și pășesc pe platformă. Chiar dacă lucrează cu echipamente grele, platforma de întreținere rămâne stabilă, staționară și sigură.

Și deblocarea accidentală a roților este împiedicată, precum și pericolele generate de alte părți. În plus, Alapha safety reduce efortul fizic. Acest lucru se întâmplă deoarece maneta de acționare a dispozitivului de blocare este amplasată ergonomic, pentru a îmbunătăți condițiile de sănătate.

Cazuri și competențe înrudite

Una dintre competențele noastre remarcabile: imobilizarea în condiții de siguranță în picioare

Fallstudie

Eine Rolle, die eigentlich unmöglich ist - Eigentlich

Mobilitate pentru schimbare demografică

contact

Vă interesează soluțiile individuale?

Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim

* Câmp obligatoriu

Soluții pentru cerințele dvs. individuale. Nu ezitați să ne contactați personal.

TENTE RO S.R.L.

Doina 7

410326 Oradea

România

Phone: +40 259 410 018

Fax: +40 359 719 710

Email: office@tente.ro