Studiu de caz
Una dintre competențele noastre remarcabile: imobilizarea în condiții de siguranță în picioare
Auxiliarele pentru mobilitate Schuchmann aduc o contribuție importantă integrării. Cu ajutorul cadrelor de mers cu roți, a tricicletelor și a scaunelor de terapie ale companiei, copiii și adolescenții se pot deplasa mai liber, se pot juca cu alți copii și pot învăța împreună în condiții confortabile. Una dintre realizările din acest domeniu este scaunul de terapie Madita-Fun. Este prevăzut cu un scaun ajustabil individual, care poate servi și ca un scaun înalt și oferă suport de mobilitate pentru copii. Sarcina noastră: să oferim o soluție inteligentă care îmbunătățește suplimentar mobilitatea și ergonomia, garantând totodată cel mai înalt nivel de siguranță.
Rotila dublă Linea Safety oferă o soluție care este perfect adaptată cerințelor Schuchmann și se potrivește perfect scaunului de terapie Madita-Fun. Calitatea fără compromisuri impresionează întotdeauna. Este disponibilă și în diferite dimensiuni și este prevăzută cu un sistem fiabil de blocare a rotilei. Când utilizatorul acționează maneta de blocare, rotilele pot fi puse în mișcare.
Când utilizatorul eliberează maneta, rotilele se opresc imediat. Cu toate acestea, înainte de a monta rotila la Madita-Fun, ne-am concentrat mai întâi atenția asupra altui lucru: mai exact, asupra imaginii generale. Aici, ne-am întrebat: Cum ar putea rotila noastră să sporească ușurința generală de utilizare a scaunului de terapie? Cum am putea să îmbunătățim mai mult siguranța și flexibilitatea? În cele din urmă, cum putem promova independența copiilor și a persoanelor tinere, precum și îmbunătățirea mobilității?
Am găsit răspunsurile la aceste întrebări lucrând în strânsă cooperare cu Schuchmann și am ajustat Linea Safety în conformitate cu nevoile tinerilor săi utilizatori. Dezvoltatorii au conceput special maneta pentru a bloca și a debloca rotilele ergonomic și a le face mai ușor de utilizat. În plus, ne-am asigurat ca această soluție inteligentă să ofere cel mai înalt nivel de fiabilitate. De exemplu, în cazul ruperii cablului Bowden, scaunul trebuie să rămână nemișcat, chiar și la o înclinare de până la 10 procente.
Torsten Schuchmann, Director al Schuchmann GmbH & Co. KG
Rotila Linea Safety câștigă încrederea tinerilor săi utilizatori, precum și încrederea părinților și îngrijitorilor. Adolescenții și copiii cu dizabilități pot lua parte în continuare, cu încredere, la activitățile vieții de zi cu zi. Maneta concepută ergonomic, utilizată la blocarea rotilelor, poate fi accesată ușor și acționată fără efort.