Studiu de caz

Rotile cu o componentă semnificativă: Sustenabilitate

Citeste mai mult

Un singur cărucior de cumpărături parcurge mii de kilometri în cei zece ani ai duratei sale de funcționare.

Prin urmare, rotilele sale sunt supuse unei uzuri semnificative. Când se efectuează mentenanța necesară, obiectivul ar trebui să fie conservarea resurselor valoroase și reducerea poverii asupra mediului. Din acest motiv, furnizăm clientului nostru ShopBox rotile care fac posibilă înlocuirea doar a acelor piese care chiar necesită înnoire. Rezultatul: sustenabilitate sporită și costuri mai mici.

Punctul de pornire

Grupul ShopBox GmbH din Heilbronn, Germania, este specializat în curățarea, dezinfectarea și repararea cărucioarelor pentru cumpărături. Compania deservește supermarketuri din zece țări europene. Angajații ShopBox întrețin și repară grilaje prăfuite, scaune de copii blocate și, bineînțeles, rotilele cărucioarelor de cumpărături care scârțâie, se blochează sau se deplasează în direcția greșită. ShopBox va curăța, repara și, dacă este necesar, va înlocui aceste componente, astfel încât experiența la cumpărături să fie din nou lipsită de griji.

Impactul asupra mediului și costuri ridicate

Doar pe piața germană există peste 20 de milioane de cărucioare pentru cumpărături în funcțiune, toate necesitând mentenanță regulată. Astfel, design-ul ar trebui să se concentreze asupra utilizării resurselor și asupra mediului înconjurător.  Cu toate acestea, de obicei roțile și furcile cărucioarelor pentru cumpărături sunt fixate în nituri împreună. Acest lucru face imposibilă continuarea utilizării componentelor intacte, în cazul în care se defectează o parte a unității. Prin urmare, acest lucru înseamnă că întreaga rotilă trebuie înlocuită, fără a fi neapărat nevoie. Înlocuirea întregii rotile este cu adevărat necesară doar în aproximativ 30 de procente din cazurile de mentenanță. În celelalte 70 de procente, înlocuirea roții este suficientă pentru a restabili mobilitatea. Motivul este durata de viață mai lungă a furcii roții. Dacă o roată necesită înlocuire, iar furca este fixată în nituri de roată, atunci nu există altă variantă decât să se înlăture furca împreună cu roata defectă.   

Acest lucru duce la risipă, la irosirea resurselor și la costuri ridicate. Alternativa: Rotilele făcute de TENTE

Soluția noastră pentru mobilitate inteligentă

ShopBox utilizează rotilele noastre pentru cărucioarele pentru cumpărături, atunci când efectuează lucrări de mentenanță. Caracteristica specială: furca și roata nu sunt fixate în nituri împreună, ci sunt fixate printr-un șurub. Acest lucru permite companiei să comande și să înlocuiască componentele separat. Dacă este deteriorată doar roata, furca poate fi utilizată în continuare.

Fixarea realizată prin șuruburi oferă și alte avantaje, de exemplu, atunci când fixăm rotila la căruciorul pentru cumpărături. Din moment ce furca nu este fixată în nituri de roată, permite acces mai ușor pentru fixare. Rotila poate fi atașată și înlăturată mai ușor și mai rapid. Același lucru se aplică și curățatului. Roata și furca pot fi curățate mai ușor separat, deoarece se poate ajunge mai ușor la părțile murdare.

Când operațiunea de mentenanță este completă și rotila a fost reasamblată, avantajele soluției noastre devin clare: fixarea prin șuruburi este mai flexibilă și favorabilă mediului, decât fixarea în nituri.

De peste 30 de ani, am folosit expertiza profesională a TENTE.

Norbert Götz, Director de Achiziții la GEBHARDT

Conservarea resurselor și economisirea costurilor

Soluția noastră este apreciată de către ShopBox și clienții săi pentru sustenabilitate, pentru efectuarea cu ușurință a operațiunilor de mentenanță și pentru eficiența costurilor. Nu sunt păstrate doar resursele și povara asupra mediului este redusă, dar sunt economisite și două treimi din costuri.

 

Repararea a 40.000 de rotile pe an, reprezintă un avantaj considerabil pentru ShopBox. În plus, soluția îmbunătățește și procesul de mentenanță, deoarece roata și furca pot fi acum scoase individual, făcând procesul de mentenanță mai rapid, mai ușor și mai eficient.

Cazuri și competențe înrudite

Geometria de rulare și caracteristicile de acționare

O rotilă care ne ajută să facem un anumit partener fericit: mediul

Mai puțin înseamnă mai mult: Construcția ușoară

contact

Vă interesează soluțiile individuale?

Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim

* Câmp obligatoriu

Soluții pentru cerințele dvs. individuale. Nu ezitați să ne contactați personal.

TENTE RO S.R.L.

Doina 7

410326 Oradea

România

Phone: +40 259 410 018

Fax: +40 359 719 710

Email: office@tente.ro

Registru


Clienți înregistrați


Parola uitata


Clienți noi

Registration