S-a dovedit că zgomotul ne afectează starea de bine. Zgomotul și sunetele neplăcute cauzate de echipamentele de transport și de lucru, din diverse domenii de utilizare, pot afecta calitatea vieții noastre, pot deranja părți terțe și, în cazuri extreme, pot avea chiar și consecințe asupra sănătății.
Prin urmare, reducerea zgomotului reprezintă una din cele mai importante discipline ale procesului nostru de dezvoltare a produsului. În ceea ce privește rotilele, intră în scenă mai multe surse acustice - începând cu zgomotele de rulare a roților și zgomotele mecanice cauzate de activarea frânelor, până la zgomote cauzate de mișcările de dirijare. Conexiunea dintre rotilă și dispozitivul de transport este de asemenea relevantă din punct de vedere acustic. La această conexiune pot apărea transmiteri ale vibrațiilor și zgomote de rezonanță corespunzătoare. Pe durata procesului nostru de dezvoltare, ținem cont de toți acești parametrii și luăm măsuri țintă pentru a asigura un design optim al sunetului. Prin selectarea amestecului perfect de materiale și de suprafețe de rulare, și prin adaptarea geometriei roții, putem influența zgomotul roților în mișcare. Utilizarea componentelor corespunzătoare cu o calitate ridicată, precum rulmenții roții cu rulare și proprietăți de amortizare excelente, au de asemenea o contribuție importantă.
Cu privire la funcționare, ne concentrăm să reducem zgomotul provocat de elementele mecanice. Îmbunătățirile includ instalarea elementelor de amortizare cu arc, precum și utilizarea frânelor de roată cu potrivire de formă în locul celor cu contact forțat. Contracarăm orice posibilă rezonanță a corpului roții sau a carcasei rotilei, prin includerea amortizoarelor de vibrații, care reduc efectul de tambur în mod demonstrat. În cele din urmă, dezvoltăm și soluții pentru a decupla în mod eficace transmiterea de vibrații, în punctul în care rotila se conectează sistemului de transport. Vă rugăm nu ezitați să ne contactați pentru consultanță cu privire la acest subiect. Suntem la dispoziția dumneavoastră!
Cazuri și competențe înrudite