Studiu de caz
Un sistem de comutare cu o sarcină importantă: îmbunătățirea productivității.
Producătorul japonez de paturi pentru spital PARAMOUNT BED Co., Ltd. privește în trecut la o tradiție de lungă durată, de peste 70 de ani de activitate și, și-a consolidat poziția de lider de piață în Asia. Compania se bazează pe tehnologii avansate, dezvoltă produse medicale de ultimă generație și este furnizorul a 90 de țări din întreaga lume.
Există diferențe între paturile de spital din întreaga lume. În Europa și America de Nord, coridoarele și pavilioanele sunt largi și spațioase, iar paturile tind să fie mai mari decât în Asia. În schimb, paturile de spital din Asia sunt compacte și joase în comparație și trebuie să fie ușor și sigur de manevrat în spațiul disponibil redus.
Întotdeauna ne străduim să venim cu soluția potrivită pentru a răspunde cerințelor diverse ale piețelor internaționale. Nici clientul nostru PARAMOUNT BED nu a reprezentat o excepție când au avut nevoie de un sistem de comutare special adaptat.
Paturile de spital moderne sunt prevăzute cu un sistem de frânare centrală cu un mâner pentru personalul de îngrijire, care le permite să acționeze mecanismele de blocare a rotilelor. Un sistem mecanic de comutare asigură faptul ca patul să rămână stabil și în siguranță pe loc, dacă este activat mecanismul de blocare.
Am adaptat sistemul de comutare existent pentru PARAMOUNT BED. A fost optimizat suplimentar, în ceea ce privește condițiile specifice și restricțiile impuse de spitalele japoneze și se laudă cu interacțiunea perfectă a forțelor de acționare. Pedala pentru frână este amplasată la înălțimea rotilelor. Personalul de îngrijire poate să îl acționeze ușor și cu piciorul, chiar și în poziția înclinată cea mai joasă.
Dacă maneta este acționată sau eliberată, distanța pe care o parcurge este determinată de lungimea manetei și a unghiului de comutare. Personalul de îngrijire utilizează maneta pentru a acționa frâna, pentru a opera blocarea direcțională și pentru a elibera roțile. Astfel, există trei poziții de comutare, fiecare necesitând un spațiu suficient pentru ca sistemul de frânare să funcționeze în siguranță. Sistemul nostru pentru PARAMOUNT BED nu are sistemul de blocare direcțională, așa că are doar două poziții de comutare și un unghi de comutare cu mult sub 30 de grade. Acest lucru îi oferă producătorului patului de spital centimetrii suplimentari valoroși, pentru a putea să coboare patul la o înălțime de doar 20 de centimetri.
În cursul colaborării noastre strânse, am adus chiar și mai multe îmbunătățiri și am perfecționat aplicația generală, trecând de la un mecanism blocat prin frecare la un sistem prevăzut cu cheie.
Dinții interblochează și fac posibilă acțiunea de blocare prin exercitarea unei forțe mult redusă.
Provocarea impusă de conceperea soluției nu trebuie subestimată. Pe de o parte, inginerii noștri au fost nevoiți să obțină forțe ușoare de acționare, în ambele direcții de comutare. Pe de altă parte, ei au fost nevoiți să garanteze că levierul va sta fix în poziția de eliberare, pentru a împiedica activarea neintenționată a operației de comutare chiar și în cazul obstacolelor.
Kyosuke Kimura, Președinte și Director Executiv al PARAMOUNT BED
Datorită unghiului mic de comutare, PARAMOUNT BED poate utiliza rotile mari, ceea ce înseamnă o acțiune de rulare îmbunătățită. De asemenea, datorită design-ului sofisticat al soluțiilor noastre este încă posibil să coborâți patul și mai jos ca înainte.
Companiei îi este furnizat un sistem general perfect, care garantează siguranță maximă și reduce complexitatea și efortul, optimizând astfel procesele de lucru.
Un alt avantaj semnificativ pentru liderul de piață asiatic este prezența noastră internațională cu servicii directe furnizate de către filiala noastră TENTE din Japonia, care are sediul În Tokyo.