Punctul de pornire
Afacerea de familie Greiner GmbH oferă canapele, scaune și scaune pentru diverse aplicații, inclusiv în practici medicale, spitale, coafuri și chiar vehicule. De peste 90 de ani, în centrul atenției au fost trei aspecte:
design remarcabil, funcționalitate și ergonomie. În acest caz scopul să satisfacem cele mai exigente cerințe. Totuși, mai presus de toate, ar trebui să fie evident încă de la prima vedere că toate produsele provin de la Greiner.
Sarcini diferite - o imagine consistentă
Așteptările înalte în ceea ce privește designul, funcționalitatea și ergonomia se aplică tuturor părților scaunelor și canapelelor realizate de companie - și aceasta include și rotilele. Deoarece gama de produse este atât de variată, producătorul are nevoie de soluții disponibile în diferite dimensiuni, care servesc unor funcții diferite în funcție de tipul de aplicație, oferind, de asemenea, o imagine uniformă. Atunci când compania Greiner căuta rotile potrivite pentru canapelele sale medicale, ne-au abordat cu această provocare.