Role pivotante 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15
Roată pivotantă, Housing made of glass-filled Polyamide, tijă filetată cu guler hexagon. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie
Date tehnice
Rezistenţă la rulare | |
Zgomot de mişcare | |
Uzare | |
Protecţie împotriva ruginii |
Diametrul roţii | 75 mm |
Lățimea roții | 25 mm |
Tijă filetată | M10x15 mm |
Date tehnice
Diametrul roţii
75 mm
Lățimea roții
25 mm
Tijă filetată
M10x15 mm
Deviaţie de la ax
27 mm
Diametrul de pivotare
129 mm
Înălţime totală
109 mm
Sarcină dinamică
75 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Greutate
0.194 kg
Rigiditatea suprafeţei de rulare
A 87 Shore
Inoxidabil
Nu
Conductivitate electrică
Nu
Furcă
Role pivotante