Role pivotante 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
Roată pivotantă, Housing made of glass-filled Polyamide, tijă filetată cu guler hexagon. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie
Date tehnice
Rezistenţă la rulare | |
Zgomot de mişcare | |
Uzare | |
Protecţie împotriva ruginii |
Diametrul roţii | 75 mm |
Lățimea roții | 25 mm |
Tijă filetată | 1/2-13x1 mm |
Date tehnice
Diametrul roţii
75 mm
Lățimea roții
25 mm
Tijă filetată
1/2-13x1 mm
Deviaţie de la ax
27 mm
Diametrul de pivotare
129 mm
Înălţime totală
113 mm
Sarcină dinamică
75 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Greutate
0.218 kg
Rigiditatea suprafeţei de rulare
A 87 Shore
Inoxidabil
Nu
Conductivitate electrică
Nu
Furcă
Role pivotante