rotile
5525PJI050L51-10 CAT, Yellow
Role pivotante cu blocare pe roată, batiu din poliamida, cu alezaj înnecat pentru fitinguri de mobilier. Jantă din poli...
Roată pivotantă, batiu din poliamida, cu alezaj înnecat pentru fitinguri de mobilier. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Rezistenţă la rulare | |
Zgomot de mişcare | |
Uzare | |
Protecţie împotriva ruginii |
Diametrul roţii | 50 mm |
Lățimea roții | 9 mm |
Alezaj central | 10 mm |
Diametrul roţii
50 mm
Lățimea roții
9 mm
Alezaj central
10 mm
Deviaţie de la ax
20 mm
Diametrul de pivotare
120 mm
Înălţime totală
72 mm
Sarcină dinamică
40 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12528
Greutate
0.101 kg
Diametru guler
23 mm
Raza de pivotare
60 mm
Rigiditatea suprafeţei de rulare
A 87 Shore
Inoxidabil
Nu
Conductivitate electrică
Nu
Furcă
Role pivotante
Role pivotante cu blocare pe roată, batiu din poliamida, cu alezaj înnecat pentru fitinguri de mobilier. Jantă din poli...