Role pivotante 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
Roată pivotantă, Housing made of glass-filled Polyamide, tijă filetată cu guler hexagon. Jantă din polipropilenă, suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie
Date tehnice
Rezistenţă la rulare | |
Zgomot de mişcare | |
Uzare | |
Protecţie împotriva ruginii |
Diametrul roţii | 100 mm |
Lățimea roții | 32 mm |
Tijă filetată | 10X25 mm |
Date tehnice
Diametrul roţii
100 mm
Lățimea roții
32 mm
Tijă filetată
10X25 mm
Deviaţie de la ax
36 mm
Diametrul de pivotare
172 mm
Înălţime totală
146 mm
Sarcină dinamică
82 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Raza de pivotare
86 mm
Rigiditatea suprafeţei de rulare
A 87 Shore
Inoxidabil
Nu
Conductivitate electrică
Nu
Furcă
Role pivotante