Optimizaţi-vă alegerea





Mulțumită tehnologiei sofisticate și a calității de renume TENTE, roțile noastre pot fi folosite la aplicații industriale, chiar și în cele mai extreme condiții. Ele sunt fabricate pentru utilizare continuă la containerele de gunoi și la echipamentele de transport: praful, umiditatea și suprafețele neregulate nu reprezintă o problemă pentru roțile TENTE. Ele sunt greu de învins și când este vorba despre capacitatea de încărcare. Ele pot să suporte greutăți de până la 900 kg. Acest lucru este posibil prin utilizarea unor produse de calitate ridicată în procesul de producție. În funcție de cerință, puteți alege ca janta să fie din polipropilenă, poliamidă sau aluminiu cu o suprafață de rulare din cauciuc, poliuretan sau cauciuc pneumatic. Roțile noastre disponibile în diverse culori: negru, albastru, roșu sau alb. Unele sunt echipate cu rulment de precizie care fac ca rezistența de rulare să fie foarte scăzută. Acestea sunt diponibile și în variantă electro-conductivă sau inoxidabilă în funcție de nevoile dumneavoastră