Optimizaţi-vă alegerea






Rolele TENTE pentru echipamentele de transport sunt alegerea perfectă ăentru folosință îndelungată într-un mediu prăfuit sau umed și pe suprafețe neregulate. Mulțumită design-ului perfecționat, rolele pentru echipamentele de transport, care sunt valabile în versiunea pivotantă sau fixă, sunt robuste și durabile. Sunt confecționate folosind doar materiale de cea mai înată calitate, de la cauciuc solid la poliamidă, fiecare fiind diferită în funcție de proprietățile specifice. Poliamida, de exemplu, se potrivește pentru încărcături grele și suprafețe moi, orice neregularitate a suprafeței poate rezulta rapid într-un transport mai zgomotos. Poliuretanul este o alegere mult mai bună pentru astfel de suprafețe și poate fi folosit si pe suprafețe moi însă cu o capacitate de sarcină mai redusă. Rolele pentru echipamentele de transport sunt de multe ori rezistente, cu rulmenți care rezistă la șocuri și printre altele au o rezistență de rulare scăzută, înățimea de instalare scăzută și o capacitate de sarcină ridicată. Suntem siguri că vom găsi soluția perfectă pentru dumneavoastră, pentru orice nelămuriri sau sfaturi vă rugăm sa apelați la personalul nostru prietenos.