468STOP160P63

EAN:

4031582398441

Descriere:

Roată pivotantă cu blocare pe direcție cu arc, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment de precizie cu bile





CAD Service

Puteți descărca date de construcție pentru acest produs în formate diferite.

Creaza un cont nou sau
CAD Login

Rezistenţă la rulare

Zgomot de mişcare

Uzare

Protecţie împotriva ruginii



Date Tehnice
Diametrul roţii
160 mm
Suprafaţă rulare
50 mm
Mărimea plăcii
137 x 105 mm
Găuri de prindere
105 x 80/75 mm
Gaură
11 mm
Deviaţie de la ax
55 mm
Diametrul de pivotare
270 mm
Înălţime totală
200 mm
Temperatura
- 40 / + 80 °C
Standard
EN 12532
Greutate
3.301 kg
Raza de pivotare
135 mm
Rigiditatea suprafeţei de rulare
Shore D 75
Sarcină dinamică
800 kg
Sarcină statică
1600 kg

Accesorii



Spune parerea ta


Doar utilizatorii înregistrați pot adăuga etichete. Vă rugăm, log in or register

Etichete produs


Produse fără etichete


Adauga etichetele tale:


Only registered users can write reviews. Please, log in or register