Socket
Kunststoff Huelse R20-16/11
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Socket |
|---|---|
| Typ produktu | Akcesorium |
| nośność przy 3 km/h | 40 KG |
| Statyczna nośność | 80 KG |
| wysokość całkowita | 36 mm |
| Waga całkowita | 0 KG |
Wydajność
| Odporność na korozję |
|---|
Mocowanie
| Typ mocowania | Gniazdo syntetyczne, okrągłe |
|---|---|
| Średnica trzpień | 16 mm |