Socket
Kunststoff Huelse R20-16/11
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Termék neve | Socket |
|---|---|
| Termék típusa | Tartozék |
| teherbírás 3 km/h-nál | 40 KG |
| Statikus teherbírás | 80 KG |
| teljes magasság | 36 mm |
| Összsúly | 0 KG |
Teljesítmény
| Korrozióálló képesség |
|---|
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Szintetikus foglalat, kerek |
|---|---|
| csavar átmérője | 16 mm |