Socket
Kunststoff Huelse R20-16/11
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Název produktu | Socket | 
|---|---|
| Typ produktu | Příslušenství | 
| nosnost 3 km/h | 40 KG | 
| Statický Nosnost | 80 KG | 
| Celková výška | 36 mm | 
| Celková hmotnost | 0 KG | 
Výkon
| Odolnost proti korozi | 
|---|
Montáž
| Typ montáže | Syntetická Zásuvka, kruhová | 
|---|---|
| Průměr matice | 16 mm |