Wielen met Wielslot 75 mm
Levina light
EAN:
4031582496659
Productnummer:
5225PJP075L51-10 9011
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Levina light is een wiel met wielslot, ontworpen voor professionele medische en industriële toepassingen. Het product is voor...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Levina light is een wiel met wielslot, ontworpen voor professionele medische en industriële toepassingen. Het product is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over een kraagpen met draaiende functie, die optimale manoeuvreerbaarheid en stabiliteit biedt. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en lange levensduur. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, wat uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen is vervaardigd voor minimaal gewicht en maximale duurzaamheid. De totale hoogte van het product bedraagt 103 mm. De statische draagcapaciteit is 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is bijzonder geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, echografieapparatuur en beademingsapparatuur, waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften