Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Lumina wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluiddemping, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare prestaties. De wielen hebben een diameter van 50 mm en een totale hoogte van 56 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg is. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5525PJI050L51-8 chrome/9011/9011/7042
EAN
4031582335729
S4-materiaalnummer
990074401
Core attributes
Type
Wielen met Wielslot
Totale breedte
54 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
56 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,07 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
8 mm
Housing
Kleur
Chroom
Vork Vorm
Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Draaicirkel
124 mm
Offset
20 mm
Zwenk radius
62 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
10 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
10 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Verkeersgrijs A (RAL7042)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Montageplaat
P10-40x17 / 8

Dit accessoire met kraagpen met U-vormige plaat heeft een totale hoogte van 8 mm en weegt 0,04 kg. De plaat meet 40 mm in lengte en 17 mm in breedte. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen waarbij betrouwbare bevestiging en belastbaarheid vereist zijn.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Montageplaat
P11-40x17 / 8

Dit accessoire met kraagpen met L-vormige plaat heeft een totale hoogte van 8 mm en is ontworpen voor professionele toepassingen. De plaat meet 40 mm in lengte en 17 mm in breedte, wat zorgt voor een stabiele bevestiging. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen waar betrouwbare prestaties vereist zijn.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Montageplaat
P11-40x25 / 8

Dit accessoire met kraagpen met L-vormige plaat heeft een totale hoogte van 8 mm en is ontworpen voor professionele toepassingen. De plaat meet 40 mm in lengte en 25 mm in breedte, wat zorgt voor een stabiele bevestiging. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële wieltoepassingen.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Montageplaat
P11-40x27 / 8

Dit accessoire met kraagpen met L-vormige plaat heeft een totale hoogte van 8 mm en is ontworpen voor professionele toepassingen. De bevestigingsplaat meet 40 mm in lengte en 27 mm in breedte, wat zorgt voor een stabiele montage. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële gebruiksdoeleinden.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
As
S70-10x10 / 8

Dit accessoire met draadbout met zeshoekige hals, bovenkant is speciaal ontworpen voor wieltoepassingen en biedt een totale hoogte van 6 mm bij een gewicht van slechts 0,02 kg. Het product levert uitstekende prestaties met een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het ideaal is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Accessoire
As
R10-8x28 / 8

Dit accessoire met draadbout bevestiging heeft een totale hoogte van 3,5 mm en weegt slechts 0,02 kg, waardoor het een lichtgewicht toevoeging vormt voor wielstellen. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in verschillende toepassingen waar wielstellen worden gebruikt.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg