Wielen met Wielslot 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582418859
Productnummer:
2975PJI050P30-11
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Solide behuizing
De Agila twin is een wiel met wielslot dat is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is ver...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Agila twin is een wiel met wielslot dat is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat zorgt voor uitstekende grip en geluidsdemping, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 69 mm is dit wiel compact maar krachtig. De dynamische belastbaarheid bedraagt 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 150 kg is. Dit wiel is ideaal voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service, en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies