Wielen met Wielslot 160 mm
Delta central
Bestelnummer:
990835383
EAN:
4031582366501
Productnummer:
3645ITP160P67 OH225 soft cv
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Delta central is een wiel met wielslot uitgerust met een plaat met centrale vergrendeling voor veelzijdige industriële toepas...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Delta central is een wiel met wielslot uitgerust met een plaat met centrale vergrendeling voor veelzijdige industriële toepassingen. De bevestiging bestaat uit een plaat met centrale vergrendeling die zorgt voor betrouwbare fixatie. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 225 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1100 kg. Deze specificaties maken het geschikt voor automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies