Wielen met Wielslot 150 mm
Forma
EAN:
4031582476521
Productnummer:
6945UFP150B33-18,7 grey
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Solide behuizing
De Forma wielen met wielslot zijn uitgerust met een kraagpen met binnenzeskant bus bevestiging voor eenvoudige montage en demont...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Forma wielen met wielslot zijn uitgerust met een kraagpen met binnenzeskant bus bevestiging voor eenvoudige montage en demontage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig zink-die-casting/aluminium materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele en duurzame beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak dat bescherming biedt tegen oppervlakteschade, terwijl de wiellagers eveneens uit precisie kogellagers bestaan voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm en de totale hoogte van het wiel is 164 mm. Deze wielen hebben een dynamische draagcapaciteit van 135 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor ze geschikt zijn voor diverse industriële en commerciële toepassingen waar betrouwbaarheid en mobiliteit essentieel zijn.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal