Wielen met Wielslot 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356229
Productnummer:
5085YGM125R05-22x40
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea stainless is een wiel met wielslot uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De behuizing is vervaard...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Galea stainless is een wiel met wielslot uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en een glijlager roestvrij voor soepele rotatie. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en de totale hoogte bedraagt 162 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals douchestoelen waar elektrische geleidbaarheid en corrosiebestendigheid essentieel zijn.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)