Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Scout is een wiel met veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd als loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers van roestvrij staal. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 242 mm. Het dynamische draagvermogen is 150 kg bij een snelheid van 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h. Dit wiel is specifiek ontwikkeld voor professionele schoonmaakwagens en biedt door de roestvrije constructie en precisielagers optimale prestaties in veeleisende omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
814SUFC200P60 180° smart
EAN
4031582429916
Core attributes
Type
Wielen met veerbelaste Richtingsslot
Totale breedte
72 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
150 kg
Draagvermogen bij 4 km/h
150 kg
Totale hoogte
242 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,91 kg
Productnaam
Scout
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
10,5 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
110 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
50 mm
Lengte plaat
130 mm
Breedte plaat
74 mm
Housing
Vork Vorm
Vierkant
Materiaal
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Precisie kogellagers
Draaicirkel
300 mm
Offset
50 mm
Zwenk radius
150 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
64 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers Roestvrij
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met veerbelaste Richtingsslot en Wielslot 200 mm
Wielen met veerbelaste Richtingsslot en Wielslot 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

De Scout wielen met veerbelaste richtingsslot en wielslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkmechanisme, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij voor optimale rolprestaties. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en de totale hoogte bedraagt 242 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij een snelheid van 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele schoonmaakwagens waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met veerbelaste Richtingsslot en Wielslot 200 mm
Wielen met veerbelaste Richtingsslot en Wielslot 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

De Scout wielen met veerbelaste richtingsslot en wielslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkmechanisme, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij voor optimale rolprestaties. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en de totale hoogte bedraagt 242 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij een snelheid van 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele schoonmaakwagens waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg