Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Kappa is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over twee balraces die versterkt of roestvrij zijn uitgevoerd, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 300 mm en is voorzien van precisie kogellagers die optimale draaiing en stabiliteit garanderen. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl de wielschijf uit gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 355 mm. Het wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en kan een statische belasting van 2000 kg dragen. Voor dynamische belastingen kan het wiel 1000 kg aan bij een snelheid van 6 km/h of 1200 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende operationele vereisten. De Kappa is ideaal voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM-toepassingen, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9682FTP300P63 CL67
EAN
4031582348699
S4-materiaalnummer
990838616
Kernkenmerken
Type
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel
Totale breedte
116 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
1200 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
1000 kg
Statisch draagvermogen
2000 kg
Totale hoogte
355 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
14,9 kg
Productnaam
Kappa
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Diameter koepel
111 mm
Draaicirkel
445 mm
Offset
70 mm
Zwenk radius
222,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
300 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Bevestigde montageplaat
Montageplaat bevestigd met moer en bout
Solide constructie
Massieve stalen plaat voor maximale draagkracht
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Duurzame oppervlakken
Hoogwaardige verzinking voor een lange levensduur onder zware omstandigheden
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde dubbele kogelbanen
Twee geharde dubbele kogelbanen garanderen uitzonderlijke stabiliteit
Flexibele vergrendelfunctie
Gebruik van twee onafhankelijke aandrijfsystemen in één wiel
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 200 mm
Novatech
FTP 200x50-Ø25 HL60

Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een gietijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaf heeft een lengte van 60 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm voor eenvoudige montage in castoronderstellen. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 2000 kg dragen. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 1000 kg bij een snelheid van 6 km/h of 1200 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële transport- en logistieke toepassingen.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Bokwiel 300 mm
Bokwiel 300 mm
Kappa
9688FTP300P63 CL67

De Kappa is een bokwiel met rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor zware industriële toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 300 mm en is uitgerust met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, dat optimale grip en slijtagebestendigheid biedt. De wielkern bestaat uit gietijzer, wat bijdraagt aan de sterkte en stabiliteit van het geheel. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers, die zorgen voor soepele rotatie en minimale wrijving. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 355 mm. Met een statische draagcapaciteit van 2400 kg is dit bokwiel geschikt voor zware lasten. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1200 kg bij een snelheid van 6 km/h en 1440 kg bij 4 km/h. De Kappa is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Varianten
Wielen 300 mm
Wielen 300 mm
Kappa
9680FTP300P63 CL67

De Kappa is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en is uitgerust met twee versterkte of roestvrijstalen balraces voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 300 mm en beschikt over een loopvlak van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip garandeert. De wielkern is gemaakt van gietijzer, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid onder zware belastingen. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers die soepele en geluidsarme werking mogelijk maken. De totale hoogte van de Kappa bedraagt 355 mm. Met een statische laadcapaciteit van 2000 kg kan dit wiel aanzienlijke gewichten dragen. De dynamische laadcapaciteit varieert afhankelijk van de gebruikssnelheid: bij 6 km/h kan het wiel 1000 kg verplaatsen, terwijl bij 4 km/h een capaciteit van 1200 kg bereikt wordt. De Kappa is bijzonder geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 300 mm
Wielen met Richtingsslot 300 mm
Kappa
9681FTP300P63 CL67

De Kappa is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing bestaat uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en is voorzien van twee versterkte of roestvrijstalen balraces voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 300 mm en is uitgevoerd met een gietijzeren lichaam en een gegoten polyurethaanloopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties. De totale hoogte van het product bedraagt 355 mm. De Kappa biedt een statische laadcapaciteit van 2000 kg en een dynamische laadcapaciteit van 1000 kg bij 6 km/h of 1200 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg