Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 250 mm bij een totale hoogte van 290 mm. De dynamische draagkracht is 500 kg bij 4 km/h en 250 kg bij 6 km/h, met een statische belasting van 1000 kg. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4687PVR250P63
EAN
4031582327670
Kernkenmerken
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 4 km/h
500 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
250 kg
Statisch draagvermogen
1000 kg
Totale hoogte
290 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
5,06 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Draaicirkel
360 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
180 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
67 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
250 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm. Het wiel is voorzien van een aluminium wielbody en een elastische band, zwart, gevulkaniseerd als loopvlak. De naaf heeft een lengte van 60 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De asgatdiameter bedraagt 20 mm. Dit wiel is geschikt voor gebruik in castoren en biedt een statische draagcapaciteit van 1000 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 400 kg bij een snelheid van 6 km/h of 500 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingen en belastingscenario's.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 250 mm
Wielen 250 mm
Zeta
4680IEP250P63

Het Zeta wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en uitgerust met twee balraces in versterkte of roestvrijstalen uitvoering voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band in zwart gevulkaniseerd rubber als loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Varianten
Bokwiel 250 mm
Bokwiel 250 mm
Zeta
4688IEP250P63

De Zeta is een bokwiel uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, ontworpen voor professionele industriële toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De wielband bestaat uit elastische, zwart gevulkaniseerde rubber, wat uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt. Het wiellichaam is gemaakt van aluminium, wat een optimale balans tussen gewicht en sterkte garandeert. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 290 mm. Dit bokwiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg. Voor dynamische belasting kan het bokwiel 400 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of 500 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende operationele vereisten.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Wielen met Richtingsslot 250 mm
Zeta
4681IEP250P63

De Zeta is een wiel met richtingsslot, voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De behuizing is uitgevoerd in zeer zware staalplaat en is uitgerust met twee balraces die beschikbaar zijn in versterkte of roestvrijstalen uitvoering, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid onder veeleisende omstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 250 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale draaiing en stabiliteit. De wielband bestaat uit elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal, terwijl de wiellichaam uit aluminium is vervaardigd, wat een uitstekende verhouding tussen sterkte en gewicht biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 290 millimeter. De statische draagcapaciteit van dit wiel is 1000 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 400 kilogram bedraagt bij een snelheid van 6 kilometer per uur, of 500 kilogram bij 4 kilometer per uur, afhankelijk van de toepassingsvereisten. Deze specificaties maken de Zeta uitermate geschikt voor zware industriële en commerciële toepassingen waar betrouwbaarheid en prestaties essentieel zijn.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg