Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerde loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 400 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 800 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3477UEJ200P63
EAN
4031582378023
Kernattributen
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 4 km/h
400 kg
Statisch draagvermogen
800 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
3,1 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Monteren
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Behuizing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
334 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
167 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
64 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
46 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen 200 mm
Wielen 200 mm
Alpha
3470UEJ200P63

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor optimale zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 350 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belastbaarheid van 700 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

240 mm
200 mm
Middelzwaar gebruik
240 mm
200 mm
Middelzwaar gebruik
Varianten
Vast Wielen 200 mm
Vast Wielen 200 mm
Alpha
3478UEJ200P63

De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en de totale hoogte van het wiel bedraagt 240 mm. De dynamische draagkracht is 400 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.

240 mm
200 mm
Middelzwaar gebruik
240 mm
200 mm
Middelzwaar gebruik