Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Alpha wiel met totale vergrendeling is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 135 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 270 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3477PVJ160P63
EAN
4031582377873
Kernattributen
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 4 km/h
135 kg
Statisch draagvermogen
270 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,46 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Monteren
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Behuizing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
334 mm
Offset
60 mm
Zwenk radius
167 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
85 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
160 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
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
Wiel 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 58 mm met een asgat diameter van 20 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 135 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 270 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.

Licht gebruik
160 mm
Licht gebruik
160 mm
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen 160 mm
Wielen 160 mm
Alpha
3470PVJ160P63

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en beschikt over twee balraces voor het draaglager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een rollager voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 135 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 270 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

Licht gebruik
160 mm
200 mm
Licht gebruik
160 mm
200 mm
Vast Wielen 160 mm
Alpha
3478PVJ160P63

De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en sterkte onder zware belastingen. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak dat zorgt voor uitstekende grip en slijtvastheid, ondersteund door een rollager voor soepele beweging en lange levensduur. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte van het wiel is 200 mm. De dynamische draagkracht is 135 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 270 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor middelzware tot zware industriële toepassingen.

Licht gebruik
160 mm
200 mm
Licht gebruik
160 mm
200 mm