Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. Het wiel beschikt over een behuizing van staalplaat, medium kwaliteit met twee balraces als zwenklager voor optimale bewegingsvrijheid. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm met een totale hoogte van 188 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2477DIK150R47-36-40
EAN
4031582326246
Kernattributen
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
188 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Monteren
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
Type bevestiging
Synthetische expander, vierkant
Expander bevestiging (maximaal)
40 mm
Expander bevestiging (minimaal)
36 mm
Behuizing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
262 mm
Offset
36 mm
Zwenk radius
131 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
150 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Conisch kogellager
Handvatset
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
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
Expander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,17 kg, speciaal ontworpen voor buisdiameters tussen 32 mm en 35 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare bevestiging in ronde buizen binnen het gespecificeerde diametergebied, waardoor het accessoire geschikt is voor diverse toepassingen waar een veilige montage van zwenkwielen vereist is.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,18 kg, speciaal ontworpen voor montage in buizen met een diameter tussen 36 mm en 40 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare bevestiging door zich uit te zetten in de buis, waardoor optimale stabiliteit en duurzaamheid wordt gegarandeerd bij industriële toepassingen.

Wiel 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit plaatstaal met een massief rubber, niet-markerend loopvlak. Het wiel is uitgerust met een conisch kogellager en heeft een asgatdiameter van 8 mm met een naaflengte van 36 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.

125 mm
Licht gebruik
125 mm
Licht gebruik
Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,14 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 24 mm en 27 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan de binnendiameter van de buis, waardoor het accessoire geschikt is voor verschillende standaard buismaten binnen het opgegeven bereik.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,14 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 27 mm en 30 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan de binnendiameter van de buis, waardoor het accessoire geschikt is voor verschillende standaard buismaten binnen het opgegeven bereik.

Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen 150 mm
Wielen 150 mm
Agila
2470DIK150R47-36-40

De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm met een totale hoogte van 188 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

150 mm
Licht gebruik
188 mm
150 mm
Licht gebruik
188 mm