Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 163 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2477PJO125R07-Ø31-35
EAN
4031582326499
Kernattributen
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
163 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,96 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Monteren
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
Type bevestiging
Synthetische expander, rond
Expander bevestiging (maximaal)
35 mm
Expander bevestiging (minimaal)
31 mm
Behuizing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
262 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
131 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager
Handvatset
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
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
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,14 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 31 mm en 35 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan de binnendiameter van de buis, waardoor het accessoire geschikt is voor verschillende buismaten binnen het gespecificeerde bereik.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,13 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 24 mm en 27 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan de binnendiameter van de buis binnen het gespecificeerde bereik, waardoor optimale pasvorm en stabiliteit worden gegarandeerd bij montage op verschillende buisdiameters.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Dit accessoire voor wielen is een expander met een gewicht van 0,14 kg die geschikt is voor fittings met een diameter tussen 27 mm en 30 mm. De expander zorgt voor een stevige verbinding door zich aan te passen aan verschillende diameters binnen het gespecificeerde bereik, waardoor optimale pasvorm en bevestiging wordt gegarandeerd bij montage op wielstellen of andere toepassingen.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,12 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 21,5 mm en 24 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan verschillende buisdiameters binnen het gespecificeerde bereik, waardoor flexibiliteit in montage wordt geboden zonder concessies te doen aan stabiliteit.

Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Agila
2470PJO125R07-Ø31-35

De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, rond bevestiging waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

125 mm
163 mm
Licht gebruik
125 mm
163 mm
Licht gebruik