Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een boutgat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 125 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 250 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3477UOH100P30-13
EAN
4031582306002
Kernattributen
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 4 km/h
125 kg
Statisch draagvermogen
250 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,98 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Monteren
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
13 mm
Behuizing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
242 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
121 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
36 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Glijlager
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
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
Wiel 100 mm
Basetech
POR 100x36-Ø12 HL44,4

Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 100 mm met een loopvlakbreedte van 36 mm, waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wielmateriaal. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter en het wiel is uitgerust met een rollager. De dynamische draagkracht is 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 320 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen.

100 mm
Middelzwaar gebruik
100 mm
Middelzwaar gebruik
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen 100 mm
Wielen 100 mm
Alpha
3470UOH100P30-13

Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 128 mm. Het dynamische draagvermogen is 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 250 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

100 mm
Licht gebruik
128 mm
100 mm
Licht gebruik
128 mm