Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Agila
EAN:
4031582326376
Productnummer:
2477PJO100R07-Ø24-27
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de verei...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte van het wiel is 138 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernattributen
Monteren
Behuizing
Wiel
Handvatset
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis