Wielen met Richtingsslot 160 mm
Kappa
Bestelnummer:
990838192
EAN:
4031582366150
Productnummer:
9681IFP160P63 CL67
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Kappa wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het rob...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Kappa wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklagering voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 205 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies