Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Forma wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit zink-die-casting/aluminium en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 176 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 135 kg bij een snelheid van 3 km/h. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, medicatiewagens, verpleegwagens en echografieapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
6941UFP150P33 dark grey
EAN
4031582477382
Core attributes
Type
Wielen met Richtingsslot
Draagvermogen bij 3 km/h
135 kg
Totale hoogte
176 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
120 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-18 °C
Productnaam
Forma
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
10,7 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
73 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
45 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
43 mm
Lengte plaat
92 mm
Breedte plaat
64 mm
Housing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Zink-die-casting / Aluminium
Zwenklager
Precisie kogellagers
Offset
57 mm
Zwenk radius
137 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
60 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
18 mm
Diameter
150 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies