Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Delta is een wiel met richtingsslot dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien is van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is uitgerust met precisie kogellagers in het zwenkmechanisme, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie onder alle bedrijfsomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 140 mm en is voorzien van een gegoten polyurethaanloopvlak op een aluminium wielnaf, wat een optimale combinatie biedt van duurzaamheid, gewichtsbesparing en slijtagebestendigheid. De totale hoogte van de constructie bedraagt 200 mm, wat een compacte integratie in verschillende platformconfiguraties mogelijk maakt. Dit wiel is geschikt voor statische lasten tot 1000 kg en kan dynamische lasten tot 500 kg verwerken bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het ideaal is voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM-toepassingen, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3641ITP140P63 CV bs-turn
Kernkenmerken
Type
Wielen met Richtingsslot
Totale breedte
94 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
500 kg
Statisch draagvermogen
1000 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
3,13 kg
Productnaam
Delta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
105 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Precisie kogellagers
Draaicirkel
250 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
125 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
140 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Flexibele vergrendelfunctie
Gebruik van twee onafhankelijke aandrijfsystemen in één wiel
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø160

De Voetbescherming is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,67 kg. Dit onderdeel biedt optimale bescherming en is geschikt voor integratie in wielsystemen waar extra veiligheid en duurzaamheid vereist zijn. De compacte afmetingen en het lichte gewicht maken het een praktische oplossing voor diverse industriële toepassingen.

Accessoire
Puretech
Ri-Festst. 3641125 blau

Het Puretech Accessoire is een lichtgewicht component met een massa van 0,25 kg, speciaal ontworpen als aanvulling op wielstelsel-installaties. Dit accessoire biedt technische functionaliteit en betrouwbaarheid voor professionele toepassingen waarbij precisie en duurzaamheid essentieel zijn. Met zijn compacte afmetingen en optimale gewichtsverdeling integreert het Puretech Accessoire naadloos in bestaande wielsystemen, waardoor de algehele prestaties en stabiliteit worden verbeterd. Het product voldoet aan industriële standaarden en is geschikt voor diverse omgevingen.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 160 mm
Wielen 160 mm
Delta
3640ITP160P63

Delta is een wiel dat is ontworpen voor professionele industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 mm en beschikt over een gegoten polyurethaan loopvlak, ondersteund door een aluminium wiellichaam dat zorgt voor een uitstekende verhouding tussen gewicht en sterkte. De precisie kogellagers in het wiel garanderen soepele rotatie en lange levensduur. De totale hoogte van het product bedraagt 210 mm. Dit wiel is geschikt voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 1200 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 600 kg bij een snelheid van 4 km/h en 480 kg bij een snelheid van 6 km/h. Delta wielen zijn ideaal voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM-toepassingen, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Varianten
Bokwiel 160 mm
Bokwiel 160 mm
Delta
3648ITP160P63

De Delta is een bokwiel met rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen in diverse industrieën. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert voor intensief gebruik. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, dat optimale grip en duurzaamheid biedt. De wielopstelling maakt gebruik van precisie kogellagers, die voor soepele rotatie en minimale wrijving zorgen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 210 mm, wat een compacte integratie in verschillende systemen mogelijk maakt. Het bokwiel is geschikt voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 1200 kg. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 480 kg bij een snelheid van 6 km/h of 600 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de operationele vereisten. Dit bokwiel vindt toepassing in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 160 mm
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 160 mm
Delta
3642ITP160P63 f.d-lock

Delta is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het product is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit zware staalplaat en bevat precisie kogellagers in het zwenkmechanisme, wat zorgt voor soepele rotatie en lange levensduur. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van een gegoten polyurethaanband, ondersteund door een aluminium wielbody en precisie kogellagers. Deze combinatie van materialen biedt uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid. De totale hoogte van het product bedraagt 210 mm. De statische draagcapaciteit van het wiel is 1200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 480 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h en 600 kg bij 4 km/h. Delta is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg