Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Forma wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig zink-die-casting/aluminium materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 190 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 3 km/h. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, medicatiewagens, verpleegwagens en echografieapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
6941UFP125R05-28 grey
EAN
4031582476514
Kernkenmerken
Type
Wielen met Richtingsslot
Draagvermogen bij 3 km/h
125 kg
Totale hoogte
190 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
120 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-18 °C
Productnaam
Forma
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout
28 mm
Lengte Bout
40 mm
Behuizing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Zink-die-casting / Aluminium
Zwenklager
Precisie kogellagers
Offset
41 mm
Zwenk radius
109 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
60 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
18 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
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
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal