Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Forma wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit zink-die-casting/aluminium en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 166 mm. De dynamische draagkracht is 125 kg bij een snelheid van 3 km/h. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, medicatiewagens, verpleegwagens en echografieapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
6941UFP125P33 white
EAN
4031582477375
Kernkenmerken
Type
Wielen met Richtingsslot
Draagvermogen bij 3 km/h
125 kg
Totale hoogte
166 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
120 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-18 °C
Productnaam
Forma
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
10,7 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
73 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
45 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
43 mm
Lengte plaat
92 mm
Breedte plaat
64 mm
Behuizing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Zink-die-casting / Aluminium
Zwenklager
Precisie kogellagers
Offset
41 mm
Zwenk radius
117 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
60 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
18 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal