Wielen met Richtingsslot 125 mm
Linea
EAN:
4031582352412
Productnummer:
5941XSP125P51 RAL9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is v...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkmechanisme, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polyamide wiellichaam dat elektrisch geleidend is, gecombineerd met een gespoten elektrisch geleidend polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 148 mm. Het dynamische draagvermogen is 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 260 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor professionele medische en kantoorapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Speciale functies