Wielen met Richtingsslot 125 mm
Levina
EAN:
4031582358872
Productnummer:
5371UAP125P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Levina wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Levina wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 161 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, schoonmaakwagens, winkelwagens, winkelinrichting, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, werkbanken en gereedschapskasten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernattributen
Monteren
Behuizing
Wiel
Universele Design Award
Universele Design Award
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Onbreekbare constructie
Uiterst hoge schokabsorptie
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Anti-draai bevestiging
Anti-draai bescherming voor wielen met richtingsvergrendeling