Wielen met Richtingsslot 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355925
Productnummer:
5081YGC125R05-22x40
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea stainless is een wiel met richtingsslot uitgerust met een vaste kraagpen, rond als bevestigingssysteem. De behuizing is...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Galea stainless is een wiel met richtingsslot uitgerust met een vaste kraagpen, rond als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij als zwenklager. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, ondersteund door precisie kogellagers roestvrij. De totale hoogte bedraagt 162 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals douchestoelen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies